175G5238
MCD202055T6CV3
VLT® Soft Starter MCD Serie 202
55 kW 100A:4-6: 594
Three phase, 200-575 VAC
Voltaggio di controllo: 110/240 VAC o 440 VAC
(B) Conten.B (H215 W145 D193)
Il VLT® Compact Starter MCD 200 di Danfoss comprende due
famiglie di avviatori statici con intervallo di potenza da 7,5 a 110 kW.
La serie permette un montaggio semplice della guida DIN per
potenze fino a 30 kW, il controllo di avviamento/arresto
a 2 o 3 fili ed eccellenti correnti di avviamento (4 x Ie per 6 secondi).
Grado di avviamento per applicazioni pesanti 4x Ie per 20 secondi.
Il dispositivo è compatibile con le reti di distribuzione a terra.