MCD201110T4CV1
MCD201110T4CV1

175G5186

MCD201110T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 200
(110) 110 kW 200A:4-6: 594, (T4) Three phase 200-440 VAC, (C) Conten. C (H240 W202 D214)

Codice modello: MCD201110T4CV1

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.8 kg
Peso netto 6.5 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098268

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 201 (201) Serie 201
Potenza nominale 110 (110) 110 kW 200A:4-6: 594
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 4 (4) 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Dimensione frame C (C) Conten. C (H240 W202 D214)
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD201110T4CV1
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 13.8
Peso lordo materiale 6.8
Peso netto [kg] 6.5
Peso netto materiale 6.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD201110T4CV1

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality