MCD201055T6CV3
MCD201055T6CV3

175G5194

MCD201055T6CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(055) 55 kW 100A:4-6: 594, (T6) Three phase 200-575 VAC, (B) Conten.B (H215 W145 D193)

Codice modello: MCD201055T6CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.5 kg
Peso netto 4.3 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098343

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 201 (201) Serie 201
Potenza nominale 055 (055) 55 kW 100A:4-6: 594
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 6 (6) 200-575 VAC
Tensione ausiliaria CV3 (CV3) 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame B (B) Conten.B (H215 W145 D193)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD201055T6CV3
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 8.6
Peso lordo materiale 4.5
Peso netto [kg] 4
Peso netto materiale 4.3
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD201055T6CV3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality