MCD201007T4CV1

175G5176

MCD201007T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
7 kW 18A:4-6: 354
Three phase, 200-440 VAC
Voltaggio di controllo: 24 VAC/VDC
(A) A-Frame (H203 W98 D165)

Codice modello: MCD201007T4CV1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.1 kg
Peso netto 2.1 kg
Volume 11.25 l
EAN 5702427098169

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Peso lordo materiale 2.1
Peso netto materiale 2.1
Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 007 7 kW 18A:4-6: 354
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 4 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV1 24 VAC/VDC
Dimensione frame A (A) A-Frame (H203 W98 D165)
Codice tipo Parte 1 MCD201007T4CV1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201007T4CV1
Peso lordo calcolato [kg] 2.7
Peso netto calcolato [kg] 2.2
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality