Estensione stelo ZF 4, FKM, gamma AF, DN 15-125

003G1395

Estensione stelo ZF 4, FKM, gamma AF

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.794 Kilogram
Peso netto 2.794 Kilogram
Volume 5.029 Liter
EAN 5702421812457

 

Contain batteries No
Description Estensione stelo ZF 4, FKM, gamma AF
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Accessories - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] 125 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] 15 mm
Per dimensione valvola DN 15-125
Pressione nominale [bar] 16 bar
Tipo Stem extensions

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality