Valvole di espansione termostatica

Mostra di più
Valvole di espansione termostatica

Mostra 971 prodotto(i)

067N2000

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 10, Capacità orifizio [TR]: 3, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2001

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 10, Capacità orifizio [TR]: 3, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2002

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 14, Capacità orifizio [TR]: 4, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2003

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 20, Capacità orifizio [TR]: 6, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2005

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 20, Capacità orifizio [TR]: 6, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2006

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 27, Capacità orifizio [TR]: 7.5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2007

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 38, Capacità orifizio [TR]: 11, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2009

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 43, Capacità orifizio [TR]: 12, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2010

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 43, Capacità orifizio [TR]: 12, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2012

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 54, Capacità orifizio [TR]: 15, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Visualizza: