Mostra di più
T2 / TE2

Mostra 221 prodotto(i)

068Z2900

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R744

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 0, Punto MOP [°C]: 5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

068Z2901

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R744

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 0, Punto MOP [°C]: 5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

068Z3073

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R23

Temperatura al sensore [°C]: -90 - -65, Punto MOP [°C]: -60, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

068Z3074

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R23

Temperatura al sensore [°C]: -90 - -55, Punto MOP [°C]: -50, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

068Z3208

Valvola di espansione termostatica, T 2, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Visualizza: