Raccordi a compressione per tubazioni PEX in plastica, G 3/4", 18x2.5, Nichelato
013G4159
Raccordi PEX per tubazione 18 x 2.5 mm
Raccordi PEX per tubazione 18 x 2.5 mm
Peso lordo | 0.071 Kg |
Peso netto | 0.071 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420032962 |
Peso lordo | 0.071 Kg |
Peso netto | 0.071 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420032962 |
Connessioni | G 3/4" |
Description | Raccordi PEX per tubazione 18 x 2.5 mm |
Dimensioni del tubo [mm] | 18x2.5 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filettatura | Interno |
Fine | Nichelato |
Gruppo prodotti | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Nome prodotto dossier SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Per tubazioni | Plastica PEX |
Per valvole |
Giunzioni Collettore CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
Pressione di test [bar] | 10 bar |
Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Uso | per tubi Pex |
Connessioni | G 3/4" |
Description | Raccordi PEX per tubazione 18 x 2.5 mm |
Dimensioni del tubo [mm] | 18x2.5 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filettatura | Interno |
Fine | Nichelato |
Gruppo prodotti | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Nome prodotto dossier SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Per tubazioni | Plastica PEX |
Per valvole |
Giunzioni Collettore CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
Pressione di test [bar] | 10 bar |
Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Uso | per tubi Pex |