Raccordi a compressione per tubazioni PEX in plastica, G 1/2" A, 12x1.1, Nichelato
013G4143
Raccordi PEX per tubo da 12 x 1,1 mm
Raccordi PEX per tubo da 12 x 1,1 mm
Peso lordo | 0.044 Kg |
Peso netto | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420034416 |
Peso lordo | 0.044 Kg |
Peso netto | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420034416 |
Connessioni | G 1/2" A |
Description | Raccordi PEX per tubo da 12 x 1,1 mm |
Dimensioni del tubo [mm] | 12x1.1 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filettatura | Esterno |
Fine | Nichelato |
Gruppo prodotti | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Per tubazioni | Plastica PEX |
Per valvole |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
Pressione di test [bar] | 10 bar |
Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Uso | per tubi Pex |
Connessioni | G 1/2" A |
Description | Raccordi PEX per tubo da 12 x 1,1 mm |
Dimensioni del tubo [mm] | 12x1.1 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filettatura | Esterno |
Fine | Nichelato |
Gruppo prodotti | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Per tubazioni | Plastica PEX |
Per valvole |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
Pressione di test [bar] | 10 bar |
Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Uso | per tubi Pex |