Valvole per radiatore, RA-DV, Dinamica (indipendente dalla pressione), DN 15, Dritto, F

013G7714

Valvola dinamica, indipendente dalla pressione

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.288 Kg
Peso netto 0.275 Kg
Volume 0.316 Liter
EAN 5702420123684

 

Applicazione Sistema a 2 tubi
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 0.6 bar
Campo pressione differenziale [bar] [Min] 0.1 bar
Description Valvola dinamica, indipendente dalla pressione
Design Dritto
Dimensione ingresso collegamento Rp 1/2
Dimensione standard F
Dimensione uscita collegamento R 1/2
Dimensioni valvola DN 15
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fine Nichelato
Gruppo prodotti Radiator Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Nome prodotto dossier SCIP RA-DV Dynamic radiator valve
Portata [l/h] [Max] 135 L/h
Portata acqua con impostazione 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Portata acqua con impostazione 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Portata acqua con impostazione 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Portata acqua con impostazione 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Portata acqua con impostazione 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Portata acqua con impostazione 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Portata acqua con impostazione 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Portata acqua con impostazione N [l/h] [Max] 135 L/h
Preregolazione
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 10 bar
Pressione di test [bar] 16 bar
Temperatura di mandata [°C] [Max] 95 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo RA-DV
Tipo codolo Standard
Tipo valvola Dinamica (indipendente dalla pressione)

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality