Controllo automatico del bypass, AVDO, Dritto, Filettatura esterna, Filettatura esterna

003L6030

Valvola di portata costante autoazionata

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.948 Kilogram
Peso netto 0.948 Kilogram
Volume 1.11 Liter
EAN 5702420018034

 

Campo pressione differenziale [bar] [Max] 0.5 bar
Connessioni 1"
Description Valvola di portata costante autoazionata
Design Dritto
Dimensione ingresso collegamento G 1¼ A
Dimensione uscita collegamento G 1¼ A
Dimensioni valvola DN 25
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Automatic Bypass Control
Impostazione [bar] [Max] 0.5 bar
Impostazione [bar] [Min] 0.05 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Nome prodotto dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 25
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 10 bar
Temperatura di mandata [°C] [Max] 120 °C
Tipi di attacchi Threaded
Tipo AVDO
Tipo attacco ingresso Filettatura esterna
Tipo attacco uscita Filettatura esterna

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality