Mostra 23 prodotto(i)
RA 2000 Sensori, RA 2910, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RA
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, collegamento con anello di serraggio e vite Allen
RA 2000 Sensori, RA 2940, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RA
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, funzione di arresto positivo
RA 2000 Sensori, RA 2990, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RA
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura
RA 2000 Sensori, RA 2992, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RA
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura
Sensori RAW, RAW 5014, Liquido, Tipo di sensore: Sensore integrato, 8 °C - 28 °C, RA
Presa bianca, antifurto, funzione di limitazione temperatura
Sensori RAE, RAE 5056, Liquido, Tipo di sensore: Sensore remoto, 8 °C - 28 °C, RA
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, presa bianca
Impostazione telecomando RA, RA 5062, Liquido, Tipo di sensore: Regolatore remoto di temperatura, 8 °C - 28 °C, RA
Regolatore della temperatura a distanza con protezione antigelo, limitazione e blocco delle impostazioni di temperatura
Impostazione telecomando RA, RA 5065, Liquido, Tipo di sensore: Regolatore remoto di temperatura, 8 °C - 28 °C, RA
Regolatore della temperatura a distanza con protezione antigelo, limitazione e blocco delle impostazioni di temperatura
Impostazione telecomando RA, RA 5068, Liquido, Tipo di sensore: Regolatore remoto di temperatura, 8 °C - 28 °C, RA
Regolatore della temperatura a distanza con protezione antigelo, limitazione e blocco delle impostazioni di temperatura
Sensori RAE, RAE 5154, Liquido, Tipo di sensore: Sensore integrato, 8 °C - 28 °C, RA
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, funzione di arresto positivo, presa bianca