Testina per radiatori, Danfoss Link™ Connect, Tipo di adattatore: M30; RA, 868.42 MHz
014G0002
Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Link
Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Link
Peso lordo | 0.25 kg |
Peso netto | 0.23 kg |
EAN | 5702420110264 |
Peso lordo | 0.25 kg |
Peso netto | 0.23 kg |
EAN | 5702420110264 |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione standard | CE märgistus |
Approvazioni |
Z-Wave CE EAC |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 28 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 4 °C |
Classe IP termostato | 20 |
Classe sicurezza | Tipo 1 |
Classe software | A |
Colore | RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] | 3 mW |
Consumo energetico [W] | 1.2 W |
Controllo | PID |
Descrizione | Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Link |
Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Testina per radiatori |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Danfoss Link™ |
Intervallo di misura della temperatura | 1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Movimento stelo | Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
Standard Wireless | Z-wave |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Termostato | Testina termostatica per radiatori programmabile |
Tipo | Danfoss Link™ Connect |
Tipo attuatore | Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
M30 RA |
Tipo di controllo Risc. | Termostato per radiatori |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Velocità attuatore [sec./mm] | 1 s/mm |
Vita utile batteria [Anni] | 2 yr |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione standard | CE märgistus |
Approvazioni |
Z-Wave CE EAC |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 28 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 4 °C |
Classe IP termostato | 20 |
Classe sicurezza | Tipo 1 |
Classe software | A |
Colore | RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] | 3 mW |
Consumo energetico [W] | 1.2 W |
Controllo | PID |
Descrizione | Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Link |
Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Testina per radiatori |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Danfoss Link™ |
Intervallo di misura della temperatura | 1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Movimento stelo | Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
Standard Wireless | Z-wave |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Termostato | Testina termostatica per radiatori programmabile |
Tipo | Danfoss Link™ Connect |
Tipo attuatore | Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
M30 RA |
Tipo di controllo Risc. | Termostato per radiatori |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Velocità attuatore [sec./mm] | 1 s/mm |
Vita utile batteria [Anni] | 2 yr |