Testina per radiatori, Danfoss Eco™ Bluetooth, Tipo di adattatore: RAV; RA; RAVL; M30
014G1115
Testina termostatica elettronica per radiatori stand alone, Bluetooth
Testina termostatica elettronica per radiatori stand alone, Bluetooth
Peso lordo | 0.253 Kg |
Peso netto | 0.243 Kg |
Volume | 0.794 Liter |
EAN | 5702425245329 |
Peso lordo | 0.253 Kg |
Peso netto | 0.243 Kg |
Volume | 0.794 Liter |
EAN | 5702425245329 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione |
Bluetooth ERC CE EAC |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 28 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 4 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP termostato | 20 |
Classe sicurezza | Tipo 1 |
Classe software | A |
CODICE UNSPSC | 40101801 |
Colore | RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] | 3 mW |
Consumo energetico [W] | 1.2 W |
Controllo | PID |
Description | Testina termostatica elettronica per radiatori stand alone |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Radiator thermostat |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Stand alone |
Intervallo di misura della temperatura | 1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 |
|
Movimento stelo | Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
N. dossier SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Nome prodotto dossier SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 2.1 mW |
Quantità batteria | 2 |
Standard Wireless | Bluetooth |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Termostato | Testina termostatica per radiatori programmabile |
Tipo | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Tipo attuatore | Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
RA M30 RAVL RAV |
Tipo di controllo Risc. | Termostato per radiatori |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
UK RoHS compliance | Yes |
Vita utile batteria [Anni] | 2 anno |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione |
Bluetooth ERC CE EAC |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 28 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 4 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP termostato | 20 |
Classe sicurezza | Tipo 1 |
Classe software | A |
CODICE UNSPSC | 40101801 |
Colore | RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] | 3 mW |
Consumo energetico [W] | 1.2 W |
Controllo | PID |
Description | Testina termostatica elettronica per radiatori stand alone |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Radiator thermostat |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Stand alone |
Intervallo di misura della temperatura | 1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 |
|
Movimento stelo | Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
N. dossier SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Nome prodotto dossier SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 2.1 mW |
Quantità batteria | 2 |
Standard Wireless | Bluetooth |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Termostato | Testina termostatica per radiatori programmabile |
Tipo | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Tipo attuatore | Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
RA M30 RAVL RAV |
Tipo di controllo Risc. | Termostato per radiatori |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
UK RoHS compliance | Yes |
Vita utile batteria [Anni] | 2 anno |