HS3B, Compressione esterna 22 mm, Paletta
087N6646
HS3B, Corpo valvola a paletta 3 vie miscelatrice a compressione esterna 22mm con attuatore
HS3B, Corpo valvola a paletta 3 vie miscelatrice a compressione esterna 22mm con attuatore
Peso lordo | 1.267 Kg |
Peso netto | 1.266 Kg |
Volume | 2.496 Liter |
EAN | 5013567172207 |
Peso lordo | 1.267 Kg |
Peso netto | 1.266 Kg |
Volume | 2.496 Liter |
EAN | 5013567172207 |
Description | HS3B, Corpo valvola a paletta 3 vie miscelatrice a compressione esterna 22mm con attuatore |
Descrizione prodotto | HS3B |
Dimensione valvola e collegamento | Compressione esterna 22 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Garanzia [Anno] | 2 |
Gruppo prodotti | Zone Valves |
In scope of WEEE | Yes |
Interruttore ausiliario | SPST (interconnesso) |
Metodo di chiusura | Paletta |
Nome categoria | 3 Port Valve Complete |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 1 bar |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 95 °C |
Tempo di apertura [Sec] [Max] | 35 " |
Tempo di chiusura [sec] [Max] | 20 " |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | HS3 Paddle |
Tipo regolazione flusso | Posizione centrale |
Tolleranza | ±15% |
Valori Kvs [m³/h] | 6.1 m³/h |
Description | HS3B, Corpo valvola a paletta 3 vie miscelatrice a compressione esterna 22mm con attuatore |
Descrizione prodotto | HS3B |
Dimensione valvola e collegamento | Compressione esterna 22 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Garanzia [Anno] | 2 |
Gruppo prodotti | Zone Valves |
In scope of WEEE | Yes |
Interruttore ausiliario | SPST (interconnesso) |
Metodo di chiusura | Paletta |
Nome categoria | 3 Port Valve Complete |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 1 bar |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 95 °C |
Tempo di apertura [Sec] [Max] | 35 " |
Tempo di chiusura [sec] [Max] | 20 " |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | HS3 Paddle |
Tipo regolazione flusso | Posizione centrale |
Tolleranza | ±15% |
Valori Kvs [m³/h] | 6.1 m³/h |