Attuatori elettrici, AME 658 SD, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Tensione di alimentazione [V] CC: 230
082G3449
AME 658 SD 230V
AME 658 SD 230V
Peso lordo | 9.7 Kg |
Peso netto | 8.8 Kg |
Volume | 17.857 Liter |
EAN | 5710104037363 |
Peso lordo | 9.7 Kg |
Peso netto | 8.8 Kg |
Volume | 17.857 Liter |
EAN | 5710104037363 |
Applicazione | Teleriscaldamento HD |
Azionamento manuale | Sì |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione | II |
Consumo energetico [W] | 36 W |
Corsa [mm] | 50 mm |
Description | AME 658 SD 230V |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback posizione | Sì |
Forza di chiusura [N] | 2000 N |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Funzione di sicurezza | Sì |
Grado di protezione | IP54 |
Gruppo prodotti | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Molla giù (ritorno) | Sì |
Molla su | No |
N. dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Nome prodotto dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [mA], impedenza [Ohm] | 500 |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Segnale ingresso controllo Y [V], impedenza [kOhm] | 40 kOhm |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 230 V |
Tipo | AME 658 SD |
Tipo attuatore | Elettrico |
Tipo di velocità | Standard |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità attuatore [sec./mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Applicazione | Teleriscaldamento HD |
Azionamento manuale | Sì |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione | II |
Consumo energetico [W] | 36 W |
Corsa [mm] | 50 mm |
Description | AME 658 SD 230V |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback posizione | Sì |
Forza di chiusura [N] | 2000 N |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Funzione di sicurezza | Sì |
Grado di protezione | IP54 |
Gruppo prodotti | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Molla giù (ritorno) | Sì |
Molla su | No |
N. dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Nome prodotto dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [mA], impedenza [Ohm] | 500 |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Segnale ingresso controllo Y [V], impedenza [kOhm] | 40 kOhm |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 230 V |
Tipo | AME 658 SD |
Tipo attuatore | Elettrico |
Tipo di velocità | Standard |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità attuatore [sec./mm] |
2 s/mm 6 s/mm |