Valvole a sfera, JIP-WW, RB, Vite senza fine, Passaggio ridotto, PN 25, DN 250, Saldato
065N0161
JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
Peso lordo | 142 Kg |
Peso netto | 117.5 Kg |
Volume | 388.8 Liter |
EAN | 5702421650356 |
Peso lordo | 142 Kg |
Peso netto | 117.5 Kg |
Volume | 388.8 Liter |
EAN | 5702421650356 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
Altezza fino a sommità ingranaggio [mm] | 598 mm |
Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione standard |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 PED direktiiv 97/23/EEC moodul H1 |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 25 |
Description | JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390 |
Dimensioni valvola | DN 250 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funzione | On/Off |
Gruppo prodotti | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza [mm] | 530 mm |
Materiale corpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale corpo valvola | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale estremità a saldare | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile per es. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306 |
Materiale tenuta cono/sede | PTFE+C |
Materiale tenuta stelo | PTFE/Grafite |
Materiale valvola a sfera | Acciaio inossidabile |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Orientamento montaggio | Tutti |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
Tipi di attacchi | Saldato |
Tipo | JIP-WW, RB, Worm gear |
Tipo di operazione | Vite senza fine |
Tipo flangia ingranaggio | F16 |
Tipo valvola | Passaggio ridotto |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 5100 m³/h |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
Altezza fino a sommità ingranaggio [mm] | 598 mm |
Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione standard |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 PED direktiiv 97/23/EEC moodul H1 |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 25 |
Description | JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390 |
Dimensioni valvola | DN 250 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funzione | On/Off |
Gruppo prodotti | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza [mm] | 530 mm |
Materiale corpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale corpo valvola | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale estremità a saldare | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile per es. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306 |
Materiale tenuta cono/sede | PTFE+C |
Materiale tenuta stelo | PTFE/Grafite |
Materiale valvola a sfera | Acciaio inossidabile |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Orientamento montaggio | Tutti |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
Tipi di attacchi | Saldato |
Tipo | JIP-WW, RB, Worm gear |
Tipo di operazione | Vite senza fine |
Tipo flangia ingranaggio | F16 |
Tipo valvola | Passaggio ridotto |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 5100 m³/h |