Valvole a farfalla, VFY-WA, Attuatore elettrico, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Wafer
082G7400
VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V
Peso lordo | 4.268 Kg |
Peso netto | 3.668 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5710104065595 |
Peso lordo | 4.268 Kg |
Peso netto | 3.668 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5710104065595 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
Alternativa mezzo 2 | Acqua di circolazione |
Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione | CE |
Approvazione standard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo energetico [W] | 15 W |
Coppia di lavoro [Nm] | 20 N-m |
Description | VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V |
Diametro [mm] | 50 mm |
Diametro [mm] [Max] | 50 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Feedback posizione | No |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Funzione | On/Off |
Funzione di sicurezza | No |
Grado di protezione | IP66 |
Gruppo prodotti | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza [mm] | 43 mm |
Materiale corpo | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale corpo valvola | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale disco valvola | Acciaio inossidabile |
Materiale flange | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale rivestimento valvola | EPDM |
Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale tenuta stelo | Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Orientamento montaggio | väljaarvatud kate allapoole |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipi di attacchi | Wafer |
Tipo | VFY-WA |
Tipo di operazione | Attuatore elettrico |
Tipo flangia ingranaggio | F05 |
Tipo valvola | Kontsentriline |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 79 m³/h |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
Alternativa mezzo 2 | Acqua di circolazione |
Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione | CE |
Approvazione standard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo energetico [W] | 15 W |
Coppia di lavoro [Nm] | 20 N-m |
Description | VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V |
Diametro [mm] | 50 mm |
Diametro [mm] [Max] | 50 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Feedback posizione | No |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Funzione | On/Off |
Funzione di sicurezza | No |
Grado di protezione | IP66 |
Gruppo prodotti | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza [mm] | 43 mm |
Materiale corpo | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale corpo valvola | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale disco valvola | Acciaio inossidabile |
Materiale flange | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale rivestimento valvola | EPDM |
Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale tenuta stelo | Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Orientamento montaggio | väljaarvatud kate allapoole |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipi di attacchi | Wafer |
Tipo | VFY-WA |
Tipo di operazione | Attuatore elettrico |
Tipo flangia ingranaggio | F05 |
Tipo valvola | Kontsentriline |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 79 m³/h |