Alternativa mezzo |
Acqua glicolica fino al 30% |
Approvazione standard |
DIN 14597:2005-12 TR838 |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] |
65 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] |
43 °C |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] |
0.8 bar |
Caratteristica |
Lineare |
Controllo temperatura |
Sì |
Description |
RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2m fil. int. |
Diametro [mm] |
15 mm |
Diametro sensore temperatura [mm] |
9.5 mm |
Dimensioni attacco |
Rp 1/2 |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione |
0.5 |
Funzione |
Regolatore temp. |
Funzione limitazione ritorno |
No |
Funzione VSP - P |
No |
Funzione VSP - Q |
No |
Funzione VSP - T |
Sì |
Gruppo prodotti |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lunghezza sensore temperatura [mm] |
150 mm |
Lunghezza tubo capillare [m] |
2 m |
Materiale corpo valvola |
Ottone CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Materiale sensore di temperatura |
Rame, mat. No 2.0090 |
Materiale tenuta cono/sede |
NBR / Ottone W. No 2.0402 |
Materiale tubo di impulso |
Rame, mat. No 2.0090 |
Mezzi consentiti |
District heating/cooling circulation water |
Montaggio sensore temperatura |
Più freddo |
Numero di vie |
3 |
pH mezzo [Max] |
10 |
pH mezzo [Min] |
7 |
Pressione nominale [bar] |
10 bar |
Regolazione portata |
No |
Standard di collegamento |
ISO 7/1 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
90 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] |
-20 °C |
Tempo reazione apertura [sec] |
3 " |
Tempo reazione chiusura [sec] |
3 " |
Tipi di attacchi |
filettatura interna |
Tipo |
RAVI-KOVM |
Valori Kvs [m³/h] |
2 m³/h |