RAV, 2.80 m³/h, filettatura interna
RAV, 2.80 m³/h, filettatura interna

013U0217

RAV PN10 15/2,8 2 vie/2 fil. int. dritta

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.44 kg
Peso netto 0.44 kg
EAN 5702420012957

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 6
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 0.2 bar
Caratteristica Lineare
Corsa [mm] 1.1 mm
Descrizione RAV PN10 15/2,8 2 vie/2 fil. int. dritta
Diametro [mm] 15 mm
Dimensioni attacco Ingresso Rp 1/2 Uscita R 1/2 Ingresso Rp 1/2, Uscita R 1/2
Fattore di cavitazione 0.5
Funzione Valvola di regolazione
Gruppo prodotti Valvole di regolazione motorizzate
Materiale cono valvola Gomma NBR
Materiale corpo valvola Ottone W. No 2.0402
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 10 bar
Standard di collegamento ISO 7/1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo RAV
Valori Kvs [m³/h] 2.8 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality