Alternativa mezzo |
Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa mezzo 2 ACS |
Acqua calda sanitaria (contenuto cloro (cl) max. 200 PPM) |
Attacco sensore |
M22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999 |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] |
45 °C |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] |
4 bar |
Caratteristica |
Split |
Description |
AVTQ PN16 20/3,2 35C filetto rit, l-p |
Diametro [mm] |
20 mm |
Diametro sensore temperatura [mm] |
15 mm |
Dimensioni attacco |
G 1 A |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione |
0.6 |
Funzione |
Regolatore di temp. con azionamento a compensazione di portata |
Funzione VSP - P |
No |
Funzione VSP - Q |
No |
Funzione VSP - T |
No |
Gruppo prodotti |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lunghezza sensore temperatura [mm] |
90 mm |
Lunghezza tubo capillare [m] |
1 m |
Materiale cono valvola |
Gomma EPDM |
Materiale corpo valvola |
Rg5 W. no 2.1096.01 |
Materiale membrana di controllo |
EPDM |
Materiale sede valvola |
Acciaio CrNi W. No 1.4404 |
Materiale sensore di temperatura |
Rame, mat. No 2.0090 |
Materiale tenuta cono/sede |
EPDM / Acciaio inossidabile 1.4571 |
Materiale tubo di impulso |
Rame, mat. No 2.0090 |
Mezzi consentiti |
District heating/cooling circulation water |
N. dossier SCIP |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
Nome prodotto dossier SCIP |
AVTQ3 |
Numero di vie |
2 |
pH mezzo [Max] |
10 |
pH mezzo [Min] |
7 |
Pressione nominale [bar] |
16 bar |
Rangeability |
100:1 |
Standard di collegamento |
ISO 228/1 |
Tasso di trafilamento [% Kvs] |
0.05 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
100 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] |
-20 °C |
Tempo reazione apertura [sec] |
4 " |
Tempo reazione chiusura [sec] |
4 " |
Tipi di attacchi |
Filettatura esterna |
Tipo |
AVTQ |
Valori Kvs [m³/h] |
3.2 m³/h |