UnoFloor Control

088X3605

5 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,

Dettagli prodotto

Peso lordo 20.5 Kg
Peso netto 17.5 Kg
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424054939

 

App-solution user Danfoss Link
Apprendimento predittivo
Attuatore 24V
Bilanciamento Automatico
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Controllo ICON1TM Master controller
Corrente per uscita [W] [Max] 3 W
Description 5 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Esercizio della valvola
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti UnoFloors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] 5
Pressione nominale primaria [bar] 6 bar
Pressure valve AB-PM set
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Temperatura di mandata di progetto [˚C] 60 °C
Tipo UnoFloor Control
Tipo collettore riscaldamento a pavimento Stainless steel with flow meter and manual air vent
Versione Left

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality