Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 7, 6 bar, 60 °C
088X3627
7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Peso lordo | 25.5 Kg |
Peso netto | 22 Kg |
Volume | 100.289 Liter |
EAN | 5702424054847 |
Peso lordo | 25.5 Kg |
Peso netto | 22 Kg |
Volume | 100.289 Liter |
EAN | 5702424054847 |
Attuatore | 24V |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Controllo | ICON1TM Master controller |
Description | 7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | UnoFloors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Number of connections | 2 |
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 7 |
Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
Tipo | UnoFloor Control |
Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Versione | Right |
Versione | AB-PM set |
Versione | Prepared for energy meter |
Attuatore | 24V |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Controllo | ICON1TM Master controller |
Description | 7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | UnoFloors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Number of connections | 2 |
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 7 |
Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
Tipo | UnoFloor Control |
Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Versione | Right |
Versione | AB-PM set |
Versione | Prepared for energy meter |