Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 4, 6 bar, 60 °C
088X3704
Stainless steel manifold, 4 loops, steel cabinet, left version
Stainless steel manifold, 4 loops, steel cabinet, left version
Peso lordo | 16 Kg |
Peso netto | 14.5 Kg |
Volume | 61.908 Liter |
EAN | 5715162379660 |
Peso lordo | 16 Kg |
Peso netto | 14.5 Kg |
Volume | 61.908 Liter |
EAN | 5715162379660 |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Controllo | No control |
Description | Stainless steel manifold, 4 loops, steel cabinet, left version |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | UnoFloors |
In scope of WEEE | No |
Number of connections | 2 |
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 4 |
Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
Tipo | UnoFloor Light |
Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Versione | Left |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Controllo | No control |
Description | Stainless steel manifold, 4 loops, steel cabinet, left version |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | UnoFloors |
In scope of WEEE | No |
Number of connections | 2 |
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 4 |
Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
Tipo | UnoFloor Light |
Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Versione | Left |