UnoFloor Light CI
088X3730
Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Peso lordo | 21875 Kg |
Peso netto | 18.875 Kg |
Volume | 71.55 Liter |
EAN | 5702424603533 |
Peso lordo | 21875 Kg |
Peso netto | 18.875 Kg |
Volume | 71.55 Liter |
EAN | 5702424603533 |
App-solution user | Danfoss Link |
Apprendimento predittivo | Sì |
Attuatore | 24V |
Bilanciamento Automatico | Sì |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Controllo | ICON1TM Master controller |
Corrente per uscita [W] [Max] | 3 W |
Description | Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Esercizio della valvola | Sì |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | UnoFloors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Number of connections | 2 |
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 10 |
Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
Tipo | UnoFloor Light CI |
Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Versione | Left |
App-solution user | Danfoss Link |
Apprendimento predittivo | Sì |
Attuatore | 24V |
Bilanciamento Automatico | Sì |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Controllo | ICON1TM Master controller |
Corrente per uscita [W] [Max] | 3 W |
Description | Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Esercizio della valvola | Sì |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | UnoFloors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Number of connections | 2 |
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 10 |
Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
Tipo | UnoFloor Light CI |
Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Versione | Left |