Altezza imballo [mm] |
2000 mm |
Altezza senza coperchio [mm] |
1940 mm |
Approvazione |
CE |
Capacità [kW] |
140 kW |
Categoria PED |
§ 4.3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Circolazione ACS |
Sì |
Corrente [A] [Max] |
4 A |
Delta P secondario [bar] [Max] |
0.12 bar |
Description |
TD-FLS 140KW POMPA-ECL COIB-COPERCHIO |
Dimensioni attacco ACS |
G1 1/4" |
Dimensioni attacco circolazione |
G1 1/4" |
Dimensioni attacco Risc. |
Rp1 1/4" |
Dimensioni del tubo ACS |
DN25 |
Dimensioni tubo circolazione |
DN25 |
Dimensioni tubo Risc. |
DN32 |
Direzione attacco primario |
Verticale |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gruppo prodotti |
DHW system |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Larghezza imballo [mm] |
1200 mm |
Larghezza senza coperchio [mm] |
900 mm |
Lega scambiatore ACS |
1.4404 |
Marca pompa circolazione ACS |
Grundfos |
Marca pompa di riscaldamento |
Grundfos |
Materiale brasatura scambiatore ACS |
Rame |
Materiale del coperchio |
Schiuma PU dura |
Materiale isolante |
Schiuma PU dura |
Nome categoria |
Sottostazioni produttori di acqua calda istantanei |
Nome del produttore |
Danfoss |
Nome del regolatore ACS |
ECL310 |
P Circolazione [bar] [Max] |
0.43 bar |
Portata circolazione [m3/h] [Max] |
2.4 m³/h |
Portata primaria [m3/h] [Max] |
2.4 m³/h |
Portata secondaria [m3/h] [Max] |
2.4 m³/h |
Pressione nominale primaria [bar] |
10 bar |
Pressione nominale secondaria [bar] |
10 bar |
Pressione primaria [bar] [Max] |
10 bar |
Pressione secondaria [bar] [Max] |
10 bar |
Pressione statica AFS [bar] [Min] |
1 bar |
Profondità imballo [mm] |
800 mm |
Profondità senza coperchio [mm] |
488 mm |
Temperatura ammessa [˚C] [Min] |
2 °C |
Temperatura di mandata di progetto [˚C] |
90 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA |
230 V |
Tipo |
TD-FLS |
Tipo attacco circolazione |
Filettatura esterna |
Tipo di attacco ACS |
Filettatura esterna |
Tipo di attacco Risc. |
filettatura interna |
Tipo di controllo ACS |
Elettronico |
Tipo di scambiatore ACS |
Saldare |
Tipo pompa circolazione ACS |
UPM GEO N |
Tipo pompa di riscaldamento |
UPM GEO |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Versione Sottostazione |
TD-FLS, 140kW, pompa, ECL, isolamento |