Mostra 15 prodotto(i)
Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Raccordi Pex G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Raccordi PEX per tubazione 16 x 2 mm
Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Raccordi PEX per tubazione 20 x 2 mm
Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Raccordi Pex 3/4" x 16 x 2 mm
Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a pressione accoppiati, 16.0 mm, 16.0 mm, 0.0 mm
Giunzione a pressione 16 x 16 mm
Tubazioni FH, Raccordi, Accoppiamento a vite, 3/4, 16.0 mm, 16.0 mm, 0.0 mm
Giunzione a vite 3/4" x 16 x 2 mm
Tubazioni FH, Raccordi, Accoppiamento a vite, 3/4, 20.0 mm, 20.0 mm, 0.0 mm
Giunzione a vite 3/4" x 20 x 2.25 mm