Termostati ambiente, BasicPlus / BasicPlus2, Termostato ambiente, 230.0 V, A incasso

088U0625

BasicPlus2 WT-P programmabile

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.21 kg
Peso netto 0.13 kg
EAN 5702425103025

 

Classe di protezione IP IP 30
Descrizione BasicPlus2 WT-P programmabile
Display (Sì/No)
Gruppo prodotti Termostati ambiente
Installazione A incasso
Interfacce Cablato 230V
Opzione sensore di superficie
Programmazione settimanale
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tipo BasicPlus / BasicPlus2
Tipo di controllo Risc. Termostato ambiente
UNSPSC CODE 41112209

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality