Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Main Controller, 24 V, Number of channels: 15
088U2105
Danfoss Icon2™ Main controller, Basic 24V, EU, Bluetooth; Zigbee
Danfoss Icon2™ Main controller, Basic 24V, EU, Bluetooth; Zigbee
Peso lordo | 1.678 Kg |
Peso netto | 1.37 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162300138 |
Peso lordo | 1.678 Kg |
Peso netto | 1.37 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162300138 |
Apprendimento predittivo | Sì |
Attuatore sul radiatore | Sì |
Bilanciamento Automatico | Sì |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Connessione Master [Max] | 4 |
Controllo App abilitato | Sì |
Controllo temperatura | Sì |
Corrente per uscita [W] [Max] | 2 W |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Basic 24V, EU |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Esercizio della valvola | Sì |
Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Gruppo prodotti | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Ingresso "Assente" | No |
Ingresso di raffreddamento | No |
Interfacce |
Bluetooth Zigbee |
Limitazione della temperatura | Sì |
modo dual | Sì |
N. dossier SCIP | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
NC/NA | Sì |
Nome prodotto dossier SCIP | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Numero di canali | 15 |
Numero di uscite [pc] | 15 pz |
Numero massimo di attuatori | 15 |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Programmazione | Sì |
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
Relè caldaia | Sì |
Relè pompa | Sì |
Retroazione termica | Sì |
Supply Flow temperature control | No |
Tensione di alimentazione [V] | 230 V |
Tensione di uscita [V] CC | 24 V |
Tipo | Danfoss Icon2™ |
Tipo di controllo Risc. | Regolatore principale |
Apprendimento predittivo | Sì |
Attuatore sul radiatore | Sì |
Bilanciamento Automatico | Sì |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Connessione Master [Max] | 4 |
Controllo App abilitato | Sì |
Controllo temperatura | Sì |
Corrente per uscita [W] [Max] | 2 W |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Basic 24V, EU |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Esercizio della valvola | Sì |
Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Gruppo prodotti | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Ingresso "Assente" | No |
Ingresso di raffreddamento | No |
Interfacce |
Bluetooth Zigbee |
Limitazione della temperatura | Sì |
modo dual | Sì |
N. dossier SCIP | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
NC/NA | Sì |
Nome prodotto dossier SCIP | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Numero di canali | 15 |
Numero di uscite [pc] | 15 pz |
Numero massimo di attuatori | 15 |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Programmazione | Sì |
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
Relè caldaia | Sì |
Relè pompa | Sì |
Retroazione termica | Sì |
Supply Flow temperature control | No |
Tensione di alimentazione [V] | 230 V |
Tensione di uscita [V] CC | 24 V |
Tipo | Danfoss Icon2™ |
Tipo di controllo Risc. | Regolatore principale |