Mostra 10 prodotto(i)
FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Alupex fittings 3/4" x 16 x 2 mm
BasicGrip sistema radiante a pavimento umido, 1.00 m², Conduttività termica [W/mK]: 0.040
Pannello BasicGrip - 35 mm con isolamento
BasicGrip sistema radiante a pavimento umido, 1.12 m², Conduttività termica [W/mK]: 0.033
Pannello BasicGrip - 10 mm con isolamento
BasicGrip sistema radiante a pavimento umido, 1.12 m², Conduttività termica [W/mK]: 0.034
Pannello BasicGrip - 21 mm con isolamento
BasicGrip sistema radiante a pavimento umido, 1.12 m², Conduttività termica [W/mK]: 0.034
Pannello BasicGrip - 30 mm con isolamento
BasicGrip sistema radiante a pavimento umido, 1.12 m², Conduttività termica [W/mK]: 0.034
Pannello BasicGrip - 38 mm con isolamento