Attuatori termici, TWA-K, M 30 x 1.5, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, NC/S (con finecorsa), 0.95 m
088H3105
TWA-K NC/S 230V
TWA-K NC/S 230V
Peso lordo | 0.136 Kg |
Peso netto | 0.136 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702425123429 |
Peso lordo | 0.136 Kg |
Peso netto | 0.136 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702425123429 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 41 |
Consumo energetico [W] | 2 W |
Description | TWA-K NC/S 230V |
Dimensioni attacco | M 30 x 1.5 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funzione della valvola | NC/S (con finecorsa) |
Gruppo prodotti | Thermal actuators |
Interruttore di fine corsa | Sì |
Intervallo di frequenza [Hz] [Max] | 60 Hz |
Intervallo di frequenza [Hz] [Min] | 50 Hz |
Lunghezza del cavo [m] | 0.95 m |
N. dossier SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Nome prodotto dossier SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Quantità per formato imballo | 48 pz |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | TWA-K |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 41 |
Consumo energetico [W] | 2 W |
Description | TWA-K NC/S 230V |
Dimensioni attacco | M 30 x 1.5 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funzione della valvola | NC/S (con finecorsa) |
Gruppo prodotti | Thermal actuators |
Interruttore di fine corsa | Sì |
Intervallo di frequenza [Hz] [Max] | 60 Hz |
Intervallo di frequenza [Hz] [Min] | 50 Hz |
Lunghezza del cavo [m] | 0.95 m |
N. dossier SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Nome prodotto dossier SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Quantità per formato imballo | 48 pz |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | TWA-K |