Cavi scaldanti, ECsnow 20T, 20 W/m, 150.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0479

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.449 Kg
Peso netto 9.355 Kg
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466190531

 

Altezza imballo [mm] 207 mm
Applicazione Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Approvazione CE
EAC
Cavo freddo
Cavo su cilindro No
Colore guaina esterna Nero
Descrizione ECsnow 20T 3066W 230V 150m
Diametro cavo [mm] 7 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min] 50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²] 2.5 mm²
Elemento classe IP IPX7
Ente certificatore CE
EAC
Garanzia [Anno] 20
Gruppo prodotti Heating Cables
Guaina esterna PVC
Isolamento conduttore XLPE
Larghezza imballo [mm] 386 mm
Lunghezza cavo freddo [m] 2.3 m
Lunghezza del cavo [m] 150 m
Materiale di apporto PEX
Principio di riscaldamento Resistivo seriale
Profondità imballo [mm] 386 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo 1
Quantità conduttore cavo freddo 3
Resistenza alla deformazione [N] 1500 N
Resistenza alla trazione [N] 300 N
Resistenza cavo [Ohm] 17.3
Ritardante di fiamma
Schermo cavo Alufoil 100%
Senza piombo
Taglio regolabile No
Temperatura d'installazione [°C] [Min] -5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max] 90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max] 70 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo ECsnow 20T
Tipo di cavo Doppio conduttore
Tipo di cavo freddo DTCL
Uscita cavo [W/m] 20 W/m
Uscita riscaldamento [W] 3066 W
Versione Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality