Cavi scaldanti, ECsafe 20T, 20 W/m, 25.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230
088L2173
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale
Peso lordo | 2.14 Kg |
Peso netto | 2.12 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466227343 |
Peso lordo | 2.14 Kg |
Peso netto | 2.12 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466227343 |
Altezza imballo [mm] | 92 mm |
Applicazione |
Sport fields Cold store Ground ice and snow melting Vineyard frost protection Roof frost protection |
Approvazione | CE |
Cavo freddo | Sì |
Cavo su cilindro | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Description | ECsafe 20T 505W 230V 25m |
Diametro cavo [mm] | 6.9 mm |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 42 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
Elemento classe IP | IPX7 |
Ente certificatore | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanzia [Anno] | 20 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | PVC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | XLPE |
Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
Lunghezza del cavo [m] | 25 m |
Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
Profondità imballo [mm] | 386 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Quantità cavo freddo | 1 |
Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
Resistenza alla deformazione [N] |
|
Resistenza alla trazione [N] |
|
Resistenza cavo [Ohm] | 104 |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Alufoil 100% |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | ECsafe 20T |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di cavo freddo | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Uscita cavo [W/m] | 20 W/m |
Uscita riscaldamento [W] | 505 W |
Versione | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Altezza imballo [mm] | 92 mm |
Applicazione |
Sport fields Cold store Ground ice and snow melting Vineyard frost protection Roof frost protection |
Approvazione | CE |
Cavo freddo | Sì |
Cavo su cilindro | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Description | ECsafe 20T 505W 230V 25m |
Diametro cavo [mm] | 6.9 mm |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 42 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
Elemento classe IP | IPX7 |
Ente certificatore | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanzia [Anno] | 20 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | PVC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | XLPE |
Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
Lunghezza del cavo [m] | 25 m |
Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
Profondità imballo [mm] | 386 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Quantità cavo freddo | 1 |
Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
Resistenza alla deformazione [N] |
|
Resistenza alla trazione [N] |
|
Resistenza cavo [Ohm] | 104 |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Alufoil 100% |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | ECsafe 20T |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di cavo freddo | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Uscita cavo [W/m] | 20 W/m |
Uscita riscaldamento [W] | 505 W |
Versione | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |