Cavi scaldanti, SLPG, 1.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 18W/m@10°C, Doppio conduttore
088L1717
ECiceguard 18 Cut-to-length 230V
ECiceguard 18 Cut-to-length 230V
Peso lordo | 117 Gram |
Peso netto | 117 Gram |
EAN | 5703466251874 |
Peso lordo | 117 Gram |
Peso netto | 117 Gram |
EAN | 5703466251874 |
Altezza cavo [mm] | 5.8 mm |
Applicazione | Pipe / tank frost protection |
Approvazione | CE |
Approvazione standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Cavo freddo | No |
Cavo su cilindro | Sì |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] | 80 % |
Description | ECiceguard 18 Cut-to-length 230V |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 32 mm |
Ente certificatore | Intertek Semko |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | Matrice autolimitante |
Larghezza cavo [mm] | 11.8 mm |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame stagnato |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | Sì |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | SLPG |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Uscita cavo [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Versione | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Altezza cavo [mm] | 5.8 mm |
Applicazione | Pipe / tank frost protection |
Approvazione | CE |
Approvazione standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Cavo freddo | No |
Cavo su cilindro | Sì |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] | 80 % |
Description | ECiceguard 18 Cut-to-length 230V |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 32 mm |
Ente certificatore | Intertek Semko |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | Matrice autolimitante |
Larghezza cavo [mm] | 11.8 mm |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame stagnato |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | Sì |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | SLPG |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Uscita cavo [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Versione | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |