Cavi scaldanti, EChotwatt, 7W/m@45°C, 305.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230
088L1360
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante, Applicazione: Acqua calda sanitaria
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante, Applicazione: Acqua calda sanitaria
Peso lordo | 0.116 Kg |
Peso netto | 0.116 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5703466114360 |
Peso lordo | 0.116 Kg |
Peso netto | 0.116 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5703466114360 |
Altezza cavo [mm] | 5.8 mm |
Altezza imballo [mm] | 320 mm |
Applicazione | Acqua calda sanitaria |
Approvazione |
VDE CE |
Approvazione standard | DIN 0254: 1994-06 |
Cavo freddo | No |
Cavo su cilindro | Sì |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] | 70 % |
Description | EChotwatt 45 nero 305m cilindro |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Ente certificatore | VDE |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | Matrice autolimitante |
Larghezza cavo [mm] | 11.8 mm |
Larghezza imballo [mm] | 380 mm |
Lunghezza del cavo [m] | 305 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Profondità imballo [mm] | 380 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame stagnato |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | EChotwatt |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Uscita cavo [W/m@°C] | 7W/m@45°C |
Versione | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Altezza cavo [mm] | 5.8 mm |
Altezza imballo [mm] | 320 mm |
Applicazione | Acqua calda sanitaria |
Approvazione |
VDE CE |
Approvazione standard | DIN 0254: 1994-06 |
Cavo freddo | No |
Cavo su cilindro | Sì |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] | 70 % |
Description | EChotwatt 45 nero 305m cilindro |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Ente certificatore | VDE |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | Matrice autolimitante |
Larghezza cavo [mm] | 11.8 mm |
Larghezza imballo [mm] | 380 mm |
Lunghezza del cavo [m] | 305 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Profondità imballo [mm] | 380 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame stagnato |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | EChotwatt |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Uscita cavo [W/m@°C] | 7W/m@45°C |
Versione | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |