Mostra 125 prodotto(i)
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 1.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 2.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 3.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 4.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 5.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 6.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 7.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 8.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 10.00
Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 18.00