Cavi scaldanti, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230
98300019
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante
Peso lordo | 87 Gram |
Peso netto | 64 Gram |
EAN | 5703466217801 |
Peso lordo | 87 Gram |
Peso netto | 64 Gram |
EAN | 5703466217801 |
Altezza cavo [mm] | 5.3 mm |
Applicazione | Pipe / tank frost protection |
Approvazione |
UkrTEST CE EAC |
Cavo freddo | No |
Cavo su cilindro | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Blu chiaro |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Taglio regolabile |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Elemento classe IP | 68 |
Ente certificatore |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | Poliolefina incrociata |
Larghezza cavo [mm] | 7.7 mm |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Schermo cavo | Alufoil 100% |
Taglio regolabile | Sì |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di conduttore | Rame stagnato |
UK RoHS compliance | Yes |
Uscita cavo [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Versione | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Altezza cavo [mm] | 5.3 mm |
Applicazione | Pipe / tank frost protection |
Approvazione |
UkrTEST CE EAC |
Cavo freddo | No |
Cavo su cilindro | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Blu chiaro |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Taglio regolabile |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Elemento classe IP | 68 |
Ente certificatore |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | Poliolefina incrociata |
Larghezza cavo [mm] | 7.7 mm |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Schermo cavo | Alufoil 100% |
Taglio regolabile | Sì |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di conduttore | Rame stagnato |
UK RoHS compliance | Yes |
Uscita cavo [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Versione | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |