Cavi scaldanti, DEVIiceguard™ 18 Pronto all'uso, 18W/m@10°C, 15.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230
98300840
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante
Peso lordo | 2.17 Kg |
Peso netto | 2.148 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN | 5703466202722 |
Peso lordo | 2.17 Kg |
Peso netto | 2.148 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN | 5703466202722 |
Altezza cavo [mm] | 5.8 mm |
Altezza imballo [mm] | 40 mm |
Applicazione | Roof frost protection |
Approvazione |
CE UkrTEST |
Approvazione standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Cavo freddo | Sì |
Cavo su cilindro | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] | 80 % |
Description | DEVIiceguard 18 Readymade 15m 270W@0°C 230V |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
Ente certificatore | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE, UV protected |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | TPE |
Larghezza cavo [mm] | 11.3 mm |
Larghezza imballo [mm] | 420 mm |
Lunghezza cavo freddo [m] | 5 m |
Lunghezza del cavo [m] | 15 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Profondità imballo [mm] | 320 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Quantità conduttore cavo freddo | 1 |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame stagnato |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di cavo freddo | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Uscita cavo [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Uscita cavo [W@°C] | 270W@10°C |
Versione | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Altezza cavo [mm] | 5.8 mm |
Altezza imballo [mm] | 40 mm |
Applicazione | Roof frost protection |
Approvazione |
CE UkrTEST |
Approvazione standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Cavo freddo | Sì |
Cavo su cilindro | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODICE UNSPSC | 26121601 |
Colore guaina esterna | Nero |
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] | 80 % |
Description | DEVIiceguard 18 Readymade 15m 270W@0°C 230V |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
Ente certificatore | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanzia [Anno] | 5 |
Gruppo prodotti | Heating Cables |
Guaina esterna | TPE, UV protected |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | TPE |
Larghezza cavo [mm] | 11.3 mm |
Larghezza imballo [mm] | 420 mm |
Lunghezza cavo freddo [m] | 5 m |
Lunghezza del cavo [m] | 15 m |
Materiale di apporto | TPE |
Principio di riscaldamento | Autolimitante |
Profondità imballo [mm] | 320 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Quantità conduttore cavo freddo | 1 |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame stagnato |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di cavo freddo | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Uscita cavo [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Uscita cavo [W@°C] | 270W@10°C |
Versione | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |