Termostati

Mostra 18 prodotto(i)

Termostati, ECtemp 130, Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45

ECtemp 130

Termostati, ECtemp 132, Temperatura - pavimento [°C]: 20 - 50, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35

ECtemp 132

Termostati, ECtemp 530, Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45

ECtemp 530

Termostati, ECtemp 531, Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35

ECtemp 531

Termostati, ECtemp 532, Temperatura - pavimento [°C]: 20 - 50, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35

ECtemp 532

Visualizza: