ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0145

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Lunghezza tappetino [m]: 1.00

Dettagli prodotto

Peso lordo 2 kg
Peso netto 1.98 kg
EAN 5703466240434

 

Altezza installazione [mm] [Min] 8 mm
Applicazione Floor heating
Area di copertura [m²] 1 m²
Attenuazione sonora [dB] 17 dB
Cavo freddo No
Corrente [A] [Max] 10 A
Descrizione ECdry 100 40W 230V 1m²
Elemento classe IP IPX7
Ente certificatore CE
Garanzia [Anno] 5
Gruppo prodotti Tappetini riscaldanti
Larghezza [mm] 100 mm
Lunghezza tappetino [m] 1 m
Materiale isolante PP-schiuma
Nome prodotto ECdry 100
Principio di riscaldamento Resistivo seriale
Resistenza cavo [Ohm] 1323 Ohm
Resistenza termica [W/m²K] 8 W/m²-K
Set accessori No
Spessore [mm] 8 mm
Taglio regolabile No
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo ECdry
Tipo di cavo Conduttore singolo
Uscita riscaldamento [W] 40 W
Uscita tappetino [W/m²] 100 W/m²

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality