Approvazione |
CE |
Approvazione standard |
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007 Müratase: EN 61000-6-3:2007 LVD direktiiv 2006/95/EC EN 60730 |
Backup alimentazione temporizzatore [h] |
72 h |
Carico induttivo uscita relè [A] |
2 A |
Carico ohmico uscita relè [A] |
4 A |
Carico uscita attuatore [VA] |
15 VA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comunicazioni |
ECL 485 Bus (galvaaniliselt eraldamata) M-Bus Modbus (galvaanilise eraldusega) |
Consumo energetico [W] |
5 W |
Description |
ECL COMFORT 310/24 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frequenza tensione di alimentazione [Hz] |
50 Hz |
Funzioni ACS |
Bakterivastane programm Automaatne häälestamine Tagasivoolu temperatuuri mõju |
Funzioni generali |
Häire funktsioonid Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Pühade programm Peremees - alluv võrk Mootorikaitse Kaugjuhtimisseadme ühendus Nähtav temperatuuri logimine |
Grado di protezione |
IP41 |
Gruppo prodotti |
Electronic controllers |
Impostazioni curva termica per circuito di riscaldamento |
6 punkti Pendenza |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lunghezza cavo sensore [mm] |
200 mm |
N. dossier SCIP |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Numero di circuiti ACS |
2 |
Numero di circuiti cilindro di accumulo ACS |
1 |
Numero di circuiti riscaldamento |
3 |
Numero di ingressi digitali |
4 |
Numero di ingressi sensore |
10 pz |
Numero di periodi comfort al giorno |
3 |
Numero di pompe |
5 |
Numero di uscite controllo motore 3 punti |
3 |
Numero di uscite relè |
6 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Sorgente applicazione |
Tramite chiavetta applicazione ECL |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA |
24 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] |
26 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] |
22 V |
Tensione uscita relè [V] CA |
24 V |
Tipo |
ECL Comfort 310 |
Tipo display |
LCD a matrice di punti |
Tipo ingressi digitali |
12 V kokkutõmbumine on võimalik |
Tipo input utente |
Ekraan Süste-pöördketas |
Tipo sensori temperatura |
Pt 1000, ingresso configurabile |
Tipo temporizzatore |
Settimana |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidità ambiente [% RH] [Max] |
65 % |