Approvazione |
CE EAC UKCA UA |
Backup alimentazione temporizzatore [h] |
10 h |
Carico induttivo uscita relè [A] |
2 A |
Carico ohmico uscita relè [A] |
3 A |
Carico uscita attuatore [VA] |
15 VA |
Comunicazioni |
Modbus (galvaanilise eraldusega) |
Consumo energetico [W] |
3 W |
Description |
ECL Comfort 120 |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frequenza tensione di alimentazione [Hz] |
50 Hz |
Funzioni generali |
Häire funktsioonid Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Mootorikaitse Peremees - alluv võrk Kaugjuhtimisseadme ühendus |
Grado di protezione |
IP41 |
Gruppo prodotti |
Electronic controllers |
Impostazioni curva termica per circuito di riscaldamento |
6 punkti Pendenza |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N. dossier SCIP |
63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Numero di circuiti riscaldamento |
1 |
Numero di ingressi digitali |
1 |
Numero di ingressi sensore |
4 pz |
Numero di periodi comfort al giorno |
3 |
Numero di pompe |
1 |
Numero di uscite controllo motore 3 punti |
1 |
Numero di uscite relè |
1 |
Sorgente applicazione |
On-board |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-5 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA |
230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] |
244 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] |
207 V |
Tensione uscita relè [V] CA |
230 V |
Tipo |
ECL Comfort 120 |
Tipo input utente |
Süstenupud |
Tipo sensori temperatura |
Pt 1000 |
Tipo temporizzatore |
Settimana |
Umidità ambiente [% RH] [Max] |
95 % |