AFQM, PN 16, DN 150, Portata [m³/h]: 30.00 - 145.00, flangia, Versione montaggio: libero
AFQM, PN 16, DN 150, Portata [m³/h]: 30.00 - 145.00, flangia, Versione montaggio: libero

003G6060

AFQM PN16 150/280 /0,2 flangia mandata/rit.

Dettagli prodotto

Peso lordo 184.2 kg
Peso netto 151 kg
EAN 5710104501512

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 10
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 12 bar
Classe pressione PN 16
Corsa [mm] 20 mm
Descrizione AFQM PN16 150/280 /0,2 flangia mandata/rit.
Diametro [mm] 150 mm
Dimensione attuatore [cm2] 250 cm²
Dimensioni valvola DN 150
Fattore di cavitazione 0.3
Funzione Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - P No
Funzione VSP - Q No
Funzione VSP - T No
Gruppo prodotti Regolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione Pistone
Limitazione portata
Materiale corpo valvola Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale CV cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale CV tenuta EPDM
Materiale DP cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenuta EPDM
Materiale membrana attuatore EPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Materiale sede valvola Acciaio inox M. No. 1.4021
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Portata [m³/h] 145 m³/h
Portata [m³/h] [Max] 145 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 30 m³/h
Posizione stelo Normalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] 0.2 bar
Pressione nominale [bar] 16 bar
Regolatore di pressione No
Regolazione portata
Tasso di trafilamento [% Kvs] 0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo AFQM
Tipo di impostazione Nessuno
Valori Kvs [m³/h] 280 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality