VFG 2, 32.00 m³/h, flangia
065B2406
VFG2 PN25 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG2 PN25 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno
Peso lordo | 18.53 kg |
Peso netto | 16.28 kg |
EAN | 5702421803233 |
Peso lordo | 18.53 kg |
Peso netto | 16.28 kg |
EAN | 5702421803233 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20 bar |
Caratteristica | Lineare ottimizzata |
Corsa [mm] | 12 mm |
Descrizione | VFG2 PN25 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno |
Diametro [mm] | 50 mm |
Fattore di cavitazione | 0.5 |
Funzione | Sfioro pressione |
Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Materiale corpo valvola | Ghisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.03 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Posizione alberino | Normalmente aperta |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | VFG 2 |
Valori Kvs [m³/h] | 32 m³/h |
Versione montaggio | libero |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20 bar |
Caratteristica | Lineare ottimizzata |
Corsa [mm] | 12 mm |
Descrizione | VFG2 PN25 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno |
Diametro [mm] | 50 mm |
Fattore di cavitazione | 0.5 |
Funzione | Sfioro pressione |
Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Materiale corpo valvola | Ghisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.03 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Posizione alberino | Normalmente aperta |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | VFG 2 |
Valori Kvs [m³/h] | 32 m³/h |
Versione montaggio | libero |