VFG 2, 20.00 m³/h, flangia
VFG 2, 20.00 m³/h, flangia

065B2405

VFG2 PN25 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno

Dettagli prodotto

Peso lordo 15.25 kg
Peso netto 13.6 kg
EAN 5702421803226

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 20 bar
Caratteristica Lineare ottimizzata
Corsa [mm] 8 mm
Descrizione VFG2 PN25 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno
Diametro [mm] 40 mm
Fattore di cavitazione 0.55
Funzione Sfioro pressione
Gruppo prodotti Regolatori di pressione e portata
Materiale cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvola Ghisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.03
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 25 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo VFG 2
Valori Kvs [m³/h] 20 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality