Mostra 31 prodotto(i)
AVPBT-F, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: Ritorno
AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 filetto ritorno
AVQT, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.03 - 0.9, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 filetto mandata/rit
AVQT, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.07 - 1.6, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit
AVQT, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.07 - 2.4, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 15/4 /0,2 filetto mandata/rit
AVQT, PN 25, DN 20, Portata [m³/h]: 0.16 - 3.5, Filettatura esterna, G 1 A, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 filetto mandata/rit
AVQT, PN 25, DN 25, Portata [m³/h]: 0.2 - 4.5, Filettatura esterna, G 1 1/4 A, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 25/8 /0,2 filetto mandata/rit
AVQT, PN 25, DN 32, Portata [m³/h]: 0.4 - 10, flangia, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flangia mandata/rit.
AVQT, PN 25, DN 40, Portata [m³/h]: 0.8 - 12, flangia, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 40/20 /0,2 flangia mandata/rit.
AVQT, PN 25, DN 50, Portata [m³/h]: 0.8 - 15, flangia, Versione montaggio: libero
AVQT PN25 50/25 /0,2 flangia mandata/rit.
AVQMT, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.01 - 0.18, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 filetto mandata/rit