Regolatore di sicurezza di sfioro press. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: Bypass
Regolatore di sicurezza di sfioro press. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Filettatura esterna, G 1 A, Versione montaggio: Bypass
Regolatore di sicurezza di sfioro press. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Filettatura esterna, G 1 1/4 A, Versione montaggio: Bypass