1 Primary battery SUM weight Kg |
0.018 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg |
0.01 |
2 Secondary battery weight Kg |
0.01 |
Applicazione |
Riscaldamento |
Battery type or Name |
AA Lithium |
Calcolatore classe di protezione |
IP65 |
Campo dinamico |
1:100 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe ambientale |
E1 / M2 |
Classe di protezione IP |
IP65 |
Colore involucro |
RAL 9010 Bianco |
Comunicazione integrata |
MBus |
Description |
Contatori di energia per applicazioni residenziali |
Diametro [mm] |
20 mm |
Diametro sensore temperatura [mm] |
5.2 mm |
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Max] |
90 K |
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Min] |
3 K |
Dimensioni attacco |
G 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gruppo prodotti |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Installazione |
Ritorno |
Intervallo di memorizzazione nel registro [mese] |
1 mese |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] |
95 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] |
5 °C |
Lunghezza [mm] |
130 mm |
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] |
0.5 m |
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] |
1.5 m |
Materiale a contatto con il mezzo |
Pozzetti in ottone |
Materiale isolante per il cavo |
PVC esente da alogeni |
Mezzo |
Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
N. dossier SCIP |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Nome prodotto dossier SCIP |
Ultrasonic Pathfinder |
Organismo Notificato |
Certificazione forza |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] |
24 mese |
Pressione nominale [bar] |
16 bar |
Principio di misurazione portata |
Ultrasonico |
qc [m³/h] |
0.003 m³/h |
qi [m³/h] |
0.015 m³/h |
qp [m³/h] |
1.5 m³/h |
qs [m³/h] |
3 m³/h |
qss [m³/h] |
3.3 m³/h |
Quantità batteria |
1 |
Secondary battery Number of batteries |
1 |
Secondary battery Type or name |
0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage |
3.6 V |
Secondary battery Weight per battery |
10 g |
Slot modulo interfaccia 1 |
Modulo ingresso impulsi (2 in.) |
Standard di precisione |
Classe 2 secondo EN1434 |
Strumento di messa in servizio |
SonoApp |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura approvata del sensore di temperatura [°C] [Max] |
105 °C |
Temperatura approvata del sensore di temperatura [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
60 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-25 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
95 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
5 °C |
Tensione di alimentazione [V] CC |
4 V |
Tipi di attacchi |
Filettatura |
Tipo |
SonoSafe 10 |
Tipo display |
LCD |
Tipo sensori temperatura |
Pt 1000 |
Tipo tensione di alimentazione |
1 batteria a cella singola A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidità ambiente [% RH] [Max] |
95 % |
Unità di energia |
kWh (senza cifra dopo virgola) |
Valori Kvs [m³/h] |
3.87 m³/h |
Vita utile batteria [Anni] |
16 anno |
Weight per battery |
18 g |