Misuratori di calore, SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus
187F2023
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Peso lordo | 12.459 Kg |
Peso netto | 12.459 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424605537 |
Peso lordo | 12.459 Kg |
Peso netto | 12.459 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424605537 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Applicazione | Riscaldamento |
Battery type or Name | AA Lithium |
Campo dinamico | 1:100 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambientale | E2/M1 |
Classe di protezione IP | IP65 |
Comunicazione integrata | MBus |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diametro [mm] | 80 mm |
Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
Dimensioni attacco | DN 80 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installazione | Alimentazione |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 180 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 0 °C |
Lunghezza [mm] | 300 mm |
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] | 5 m |
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] | 5 m |
Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
Mezzo | Qualità acqua con pH 7 - 9,5 |
N. dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Nome prodotto dossier SCIP | Sono40 |
Organismo Notificato | MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
Quantità batteria | 2 |
Slot modulo interfaccia 1 | No interface module |
Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
Tensione di alimentazione [V] CC | 4 V |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | SonoMeter 40 |
Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display | LCD |
Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
UK RoHS compliance | Yes |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Unità di energia | MWh |
Valori Kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Vita utile batteria [Anni] | 15 anno |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Applicazione | Riscaldamento |
Battery type or Name | AA Lithium |
Campo dinamico | 1:100 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambientale | E2/M1 |
Classe di protezione IP | IP65 |
Comunicazione integrata | MBus |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diametro [mm] | 80 mm |
Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
Dimensioni attacco | DN 80 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installazione | Alimentazione |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 180 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 0 °C |
Lunghezza [mm] | 300 mm |
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] | 5 m |
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] | 5 m |
Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
Mezzo | Qualità acqua con pH 7 - 9,5 |
N. dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Nome prodotto dossier SCIP | Sono40 |
Organismo Notificato | MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
Quantità batteria | 2 |
Slot modulo interfaccia 1 | No interface module |
Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
Tensione di alimentazione [V] CC | 4 V |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | SonoMeter 40 |
Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display | LCD |
Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
UK RoHS compliance | Yes |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Unità di energia | MWh |
Valori Kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Vita utile batteria [Anni] | 15 anno |
Weight per battery | 19 g |