AB-QM, DN 150, Con nippli di prova, flangia
003Z0706
AB-QM DN 150, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione
AB-QM DN 150, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione
Peso lordo | 160 Kg |
Peso netto | 138 Kg |
Volume | 648 Liter |
EAN | 5702420085890 |
Peso lordo | 160 Kg |
Peso netto | 138 Kg |
Volume | 648 Liter |
EAN | 5702420085890 |
Attacco attuatore | Standard Danfoss |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Corsa [mm] | 30 mm |
Description | AB-QM DN 150, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione |
Dimensioni valvola | DN 150 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo valvola | Ferro grigio (EN-GJL-250) |
N. dossier SCIP | 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe |
Nippli di prova | Con nippli di prova |
Nome prodotto dossier SCIP | AB-QM DN150 |
Portata nominale [m³/h] | 145 m³/h |
Pressione di avvio [kPa] | 40 KPa |
Pressione differenziale [kPa] [Max] | 600 KPa |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versione | AB-QM |
Attacco attuatore | Standard Danfoss |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Corsa [mm] | 30 mm |
Description | AB-QM DN 150, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione |
Dimensioni valvola | DN 150 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gruppo prodotti | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo valvola | Ferro grigio (EN-GJL-250) |
N. dossier SCIP | 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe |
Nippli di prova | Con nippli di prova |
Nome prodotto dossier SCIP | AB-QM DN150 |
Portata nominale [m³/h] | 145 m³/h |
Pressione di avvio [kPa] | 40 KPa |
Pressione differenziale [kPa] [Max] | 600 KPa |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versione | AB-QM |